Perfiles XMS
German Design Award
Este producto ha sido galardonado con el German Design Award.
Esta distinción goza de un gran prestigio por la reputación del Consejo alemán para el diseño. El objetivo del German Design Award consiste en descubrir tendencias de diseño exclusivas y en distinguir diseños de producto estelares.
Perfil X 8 40x40 1N -XMS, natural
Perfil X 8 40x40 2N90 - XMS, natural
Perfil X 8 80x40 1N -XMS, natural
Perfil X 8 80x40 2N K15 - XMS, natural
Perfil X 8 80x80 2N - XMS, natural
Perfil X 8 80x80 2N K15 - XMS, natural
Perfil X 8 80x80 4N90 - XMS, natural
Perfil X 8 120x120 K56 - XMS, natural
Perfil X 8 40x16 L, natural
Perfil X 8 40x40 L, natural
Perfil X 8 40x40 1NO L, natural
Perfil X 8 40x40 2NO90 L, natural
Perfil X 8 40x40 2NO180 L, natural
Perfil X 8 40x40 3NO L, natural
Perfil X 8 40x40 4NO L, natural
Perfil X 8 80x16, natural
Perfil X 8 80x40 L, natural
Perfil X 8 80x40 2N L, natural
Perfil X 8 80x40 6NO L, natural
Perfil X 8 120x40 L, natural
Perfil X 8 160x40 L, natural
Perfil X 8 80x80 L, natural
Perfil X 8 80x80 8NO L, natural
Perfil X 8 120x80 L, natural
Perfil X 8 160x80 L, natural
Perfil X 8 40-45° K15 - XMS, natural
Perfil X 8 80-45° K56 - XMS, natural
Perfil X 8 R40-90° - XMS, natural
Perfil X 8 40 R80-90° K15 - XMS, natural
Perfil cobertura 15 K, gris, similar al RAL 7042
1 pza., long. 2 000 mm
Perfil cobertura 56 K, gris, similar al RAL 7042
1 pza., long. 2 000 mm