Carriles de roldanas
- Carriles de roldanas como un perfil de soporte universal
- Varios insertos de transporte pueden satisfacer prácticamente todas las necesidades
- Ángulos y tapetas que proporcionan seguridad en los extremos
- Los puntos de unión y curvas desmontables se pueden instalar con facilidad
Carrilera 8 40x40, natural
Carril de roldanas 8 D30
Carril de roldanas 8 D30 ESD
Carril de roldanas 8 D30 con valona
Carril de roldanas 8 D30 ESD con valona
Roldana insertable D30, negro, similar al RAL 9005
Roldana insertable D30, verde señalización, similar al RAL 6032
Roldana insertable D30, amarillo señalización, similar al RAL 1003
1 pza.
Roldana insertable D30, rojo señalización, similar al RAL 3001
Roldana insertable D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
Roldana insertable D30 con valona, negro, similar al RAL 9005
Roldana insertable D30 con valona, verde señalización, similar al RAL 6032
1 pza.
Roldana insertable D30 con valona, amarillo señalización, similar al RAL 1003
1 pza.
Roldana insertable D30 con valona, rojo señalización, similar al RAL 3001
1 pza.
Roldana insertable D30 ESD con valona, negro, similar al RAL 9005
1 pza.
Carrilera 8 40x40, Bola insertable ESD
Kit bola insertable en placa
Carrilera 8 40x40, Cepillo insertable ESD
Kit cepillo insertable en placa ESD
Carrilera 8 40x40, Perfil deslizamiento ESD, negro
1 pza. long. 3000 mm