Disposición de material
Disposición ergonómica de piezas pequeñas, soportes o herramientas con brazos articulados: item le ofrece 3 brazos articulados distintos como equipamiento adicional a su mesa de trabajo.
Brazo articulado 8 80 370 HD
Brazo articulado doble 8 695
Brazo articulado doble 8 695 HD
Brazo articulado doble 8 80 695 HD
Brazo articulado, Regulador de altura 8 150
Brazo articulado, Regulador de altura 8 240
Brazo articulado, Regulador de altura 8 290
Brazo articulado con bandeja 8 80-370
Brazo articulado doble con bandeja 8 80-695
Brazo articulado con portacontenedores 8 80-370
Brazo articulado doble con portacontenedores 8 80-695
Perfil marco 8 40x20, natural
Cordón de retención D6, gris
Perfil soporte de contenedor 8 80x40, natural
Kit de fijación para perfil soporte contenedor 8 80x40
Uña para contenedor 8, negro
Contenedor 80x40 ESD, negro
Contenedor 120x40 ESD, negro
Contenedor 160x80 ESD, negro
Etiqueta para contenedores, blanco
Contenedor de agarre 8 105x130, rojo, similar al RAL 3020
Contenedor de agarre 8 105x130, amarillo, similar al RAL 1023
Contenedor de agarre 8 105x130, verde, similar al RAL 6024
Contenedor de agarre 8 105x130, azul, similar al RAL 5017
Perfil marco 8 60x40, natural
Perfil marco 8 60x40 180°, natural
Perfil bandeja 8 180x50, natural
Perfil bandeja 8 180x50 ESD, natural
Perfil bandeja 8 180x50, Kit de montaje, similar al RAL 9006 aluminio
1 kit
Perfil de retención 8 50x10, natural
Perfil de retención 8 50x10 ESD, natural
Perfil de retención 8 50x10, Kit de montaje, gris, similar al RAL 7042
1 kit
Perfil de retención 8 50x10, Kit de montaje ESD, negro, similar al RAL 9005
1 kit
Contenedor de agarre 8 105x130, gris, similar al RAL 7042
Contenedor de agarre 8 105x130 ESD, negro, similar al RAL 9005
Perfil de agarre 8 140x50, natural
Perfil de agarre 8 140x50 ESD, natural
Perfil de agarre 8 140x50, Divisor, gris, similar al RAL 7042
Perfil de agarre 8 140x50, Divisor ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza.
Perfil de agarre 8 140x50, Kit de montaje, gris, similar al RAL 7042
1 kit
Perfil de agarre 8 140x50, Kit de montaje ESD, negro
Rótulo, protector PVC 8 24 89mm, transparente
Rótulo, protector PVC 8 24, transparente
Perfil guía y divisor 32x12, natural
Perfil guía y divisor 32x12, Kit unión
Perfil guía y divisor 32x12, Kit unión 1x180°
Perfil guía y divisor 32x12, Kit unión 2x180°
Perfil rótulo 8 32 E, gris/transparente
Riel telescópico 12,7 x 45,7 L400, cierre suave, extensión completa, zincado
1 kit
Riel telescópico 12,7 x 45,7 L500, cierre suave, extensión completa, zincado
1 kit
Riel telescópico 12,7 x 45,7 L600, cierre suave, extensión completa, zincado
1 kit
Riel telescópico 12,7 x 45,7 L700, cierre suave, extensión completa, zincado
1 kit